Termékek közzététele
Vertical sink mixer BIZERTE
SOPAL

Vertical sink mixer BIZERTE

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Specifikáció
  • Sink mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító06CBA04
  • TermékcsaládMixer BIZERTE
  • TermékcsoportSink mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeTunézia
  • Gyártás helyeTunézia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Európa Afrika