Termékek közzététele
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Floor bath shower standing mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • lockable automatic diverter.
  • floor installation.
        Specifikáció
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosító06DBA04
        • TermékcsaládMixer EL JEM
        • TermékcsoportFloor bath shower standing mixer
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2022-01-27
        • Verziószám1
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagSárgaréz
        • Másodlagos anyagKróm
        • Tervezés helyeTunézia
        • Gyártás helyeTunézia
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
        • IFC besorolásHigiéniai terminál
        • ETIM-kódEG017610
        • ETIM-névSanitary taps
        • UNSPSC névSanitary ware
        • UNSPSC kód301815
        • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
        • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
        • OmniClass szám23-31 11 00
        • OmniClass névFaucets

        Termék elérhetősége

        Európa Afrika