Termékek közzététele
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
            Specifikáció
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            Műszaki specifikáció
            • Egyedi azonosító06DQA04
            • TermékcsaládMixer ZEMBRA
            • TermékcsoportSink mixer
            • TípusObjektum (egy termék)
            • Megjelenés dátuma2022-01-24
            • Verziószám1
            Kapcsolódó adatok
            • Elsődleges anyagSárgaréz
            • Másodlagos anyagKróm
            • Tervezés helyeTunézia
            • Gyártás helyeTunézia
            Besorolások
            • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
            • IFC besorolásHigiéniai terminál
            • ETIM-kódEG017610
            • ETIM-névSanitary taps
            • UNSPSC névSanitary ware
            • UNSPSC kód301815
            • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
            • Uniclass 2015 leírásSink taps
            • OmniClass szám23-31 11 00
            • OmniClass névFaucets

            Termék elérhetősége

            Európa Afrika