Termékek közzététele
3 inlets sink mixer BIZERTE
SOPAL

3 inlets sink mixer BIZERTE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • 360° rotating spout.
  • Double independent water source
                Specifikáció
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Műszaki specifikáció
                • Egyedi azonosító06DRA04
                • TermékcsaládMixer BIZERTE
                • TermékcsoportSink mixer
                • TípusObjektum (egy termék)
                • Megjelenés dátuma2022-01-24
                • Verziószám1
                Kapcsolódó adatok
                • Elsődleges anyagSárgaréz
                • Másodlagos anyagKróm
                • Tervezés helyeTunézia
                • Gyártás helyeTunézia
                Besorolások
                • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
                • IFC besorolásHigiéniai terminál
                • ETIM-kódEG017610
                • ETIM-névSanitary taps
                • UNSPSC névSanitary ware
                • UNSPSC kód301815
                • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
                • Uniclass 2015 leírásSink taps
                • OmniClass szám23-31 11 00
                • OmniClass névFaucets

                Termék elérhetősége

                Európa Afrika