Termékek közzététele
Integrated shower column KERKENNAH
SOPAL

Integrated shower column KERKENNAH

Shower column :

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass tube Ø18. 
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Orientable rain shower Ø80.
Specifikáció
  • Shower column : 

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 18l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító10B3A04
  • TermékcsaládShower column KERKENNAH
  • TermékcsoportShower column
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeTunézia
  • Gyártás helyeTunézia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Európa Afrika