Termékek közzététele
Automatic bleed tap
SOPAL

Automatic bleed tap

Automatic air vents are used to remove trapped air from heating and air conditioning systems without having to manually intervene. This avoids undesirable effects such as noise, cavitation of the pumps, wear and tear of the devices present on the circuits and the poor performance of the heating elements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5208A01
  • TermékcsaládBleed Taps
  • TermékcsoportBleed Taps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeTunézia
  • Gyártás helyeTunézia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_55
  • Uniclass 2015 leírásPiped supply systems
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves

Termék elérhetősége

Európa Afrika