Termékek közzététele
Straight safety group
SOPAL

Straight safety group

Safety group for water heaters, with shut-off valve and controllable non-return valve. With horizontal bend. Nickel-plated brass body. Working Tmax: 120°C. Max power: 3/4” - 10 kW, NF-EN 1487 NF-D 36401 approved.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5210A03
  • TermékcsaládSafety for water heater valve
  • TermékcsoportSafety valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagNickel
  • Tervezés helyeTunézia
  • Gyártás helyeTunézia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC003623
  • ETIM-névValve connector (field assembly)
  • UNSPSC névSafety valves
  • UNSPSC kód40141604
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_75
  • Uniclass 2015 leírásSafety valves
  • OmniClass szám23-27 31 53
  • OmniClass névSafety Valves

Termék elérhetősége

Európa Afrika