Termékek közzététele
MAGNIFYING MIRROR
SOPAL

MAGNIFYING MIRROR

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Brass telescopic arm with 2 joints.
  • Folding and rotating double-sided mirror Ø 200.
  • Reversible mirror with normal and magnifying reflection.
  • 360° rotating extendable mirror.
  • Hidden fasteners.
  • Robustness and comfort of use.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSB89A04
  • TermékcsaládBathroom
  • TermékcsoportMirror
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeTunézia
  • Gyártás helyeTunézia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors

Termék elérhetősége

Európa Afrika