Termékek közzététele
Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC PVC MEMBRANE
SOPREMA

Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC PVC MEMBRANE

Waterproof system with PVC sealing element applied to total independence under thermal insulating panel and fixed driveway ballast
Specifikáció
  • Ballasted vehicular roofing - PVC inverted roof
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000274
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC bevonatú poliészter
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 11
  • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország
Portugália
Spanyolország
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből