Termékek közzététele
Portugal_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm
SOPREMA

Portugal_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm

m2 Cobertura inclinada sobre suporte de betão que deve oferecer uma superfície plana, constituída por: Impermeabilização autoadesiva formada por: primário asfáltico com uma dotação mínima de 300 gr./ m2 tipo EMUFAL PRIMER, folha autoadesiva por um lado composta por betume polimérico reforçado com feltro de poliéster não tecido reforçado e estabilizado com fibra de vidro e revestido na face superior por um não tecido de polipropileno TEXface tipo EDILSTICK 2 mm TNT/RAND designação: LBA-20-FP de acordo com a norma UNE 104410-2013; Camada de isolamento térmico constituída por placas rígidas de poliestireno extrudido com resistência à compressão de 3 kp/cm2 com superfície canelada na face superior de 80 mm de espessura, tipo SOPRAXPS TR 80 colada à folha com adesivo de espuma de poliuretano monocomponente tipo ALSAN FOAM MF colocado em cordões de 30 mm de espessura, pronta para receber o acabamento com telha argamassada ou colada com pontos de adesivo de espuma de poliuretano.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000426-copy
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • OmniClass szám23-13 39 00
  • OmniClass névRoof Coverings, Claddings, Linings

Termék elérhetősége

Európa
Portugália