Termékek közzététele
Spain_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5
SOPREMA

Spain_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5

TEXSELF GS 1.5 is a self-adhesive waterproofing film that acts as a barrier against gases such as methane and radon. It consists of an elastomeric mastic (SBS), with a high density polyethylene (PE) film armor adhered to a 50 micron aluminum foil on its upper side, and an easily removable siliconized film finish on the lower side.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRDB710_2
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing and insulation product
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2025-06-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásAnyag
  • ETIM-kódEG019720
  • ETIM-névSheet material
  • OmniClass szám23-13 25 17 13
  • OmniClass névSheet Waterproofing