Termékek közzététele
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg

Waterproofing membranes based on SBS elastomeric bitumen with fiberglass reinforcement.

Morterplas SBS FV 3 kg is a non-self-protected sheet of plastomeric bitumen SBS, with high softening point, with fiberglass felt reinforcement (FV) and finished with thermo fusible film on both sides.

Specifikáció
  • APPLICATION

    Morterplas SBS FV 3 kg can be applied in single and double layer systems on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    Morterplas SBS FV 3 kg is usually applied as an underlayer to give stability to the two-ply membrane.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRDB712_10
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing and insulation product
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2025-06-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásAnyag
  • ETIM-kódEG019720
  • ETIM-névSheet material
  • OmniClass szám23-13 25 17 13
  • OmniClass névSheet Waterproofing