Termékek közzététele
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg

Morterplas APP FP 4 kg is a non-self-protected waterproofing membrane, made of APP plastomeric bitumen, with a high softening point, reinforced with high grammage polyester felt (FP) and finished with a thermo fusible film on both sides.

Specifikáció
  • Application

    • It is especially recommended for applications where a high resistance to punching is required.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied in single layer systems in accordance with DITs and local building regulations.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a two-coat system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRDB712_2
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing and insulation product
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2025-06-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásAnyag
  • ETIM-kódEG019720
  • ETIM-névSheet material
  • OmniClass szám23-13 25 17 13
  • OmniClass névSheet Waterproofing