Termékek közzététele
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg

Morterplas SBS FM 3 kg is an SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane with polyester felt (FP) reinforcement and a thermo fusible film finish on both sides.

Specifikáció
  • Non-trafficable roofs without heavy protection: two-layer application as the bottom layer of the system with mechanical fastening. This application is especially recommended for Deck roofs and rehabilitation.

    Roofs with heavy trafficable or non-trafficable protection: adhered application, floating or with mechanical fastening forming two-layer membranes. The sheets should always be adhered to each other.

    Morterplas SBS FM 3 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRDB712_5
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing and insulation product
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2025-06-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásAnyag
  • ETIM-kódEG019720
  • ETIM-névSheet material
  • OmniClass szám23-13 25 17 13
  • OmniClass névSheet Waterproofing