Termékek közzététele
SOPRASOLAR FIX EVO
SOPREMA

SOPRASOLAR FIX EVO

The SOPRASOLAR FIX EVO system is a waterproofing complex with photovoltaic panels integrated without percing and without balast. It consist in one renforced bilayer waterproofing system which receive one structure of SOPRASOLAR FIX EVO pads directly torch on the roofing materials and photovoltaics panels installed on the pads without rails. It's targeted for the flat roof under 60% of slope.

Specifikáció
    • No drilling or penetration of the waterproofing layer and no cutting of the insulation 
    • Not ballasted system 
    • Quick intallation 
    • No rails
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRS1WPV_FR01
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWaterproofing system for roof
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2021-06-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagPoliuretán
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódEF_30
  • Uniclass 2015 leírásRoofs, floor and paving elements
  • CSI MasterFormat 2014 kód48 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
  • OmniClass szám23-35 11 17
  • OmniClass névPhotovoltaic Generators
  • CSI UniFormat II kódB30
  • CSI Uniformat II névROOFING