Termékek közzététele
Spain_MurosContencion316mm_DrentexImpactGarden+MorterplasSbsFp4.8Kg+EmufalMur+HA
SOPREMA

Spain_MurosContencion316mm_DrentexImpactGarden+MorterplasSbsFp4.8Kg+EmufalMur+HA

m2 Protection of the wall on its external face, consisting of: rubber-modified asphalt protective layer with a minimum endowment of 350 gr/m2 type EMUFAL MUR; Waterproofing membrane BONDED to the fire support, made of SBS elastomeric modified bitumen with polyester fibre (FP) felt reinforcement with low temperature flexibility < /= -15ºC type MORTERPLAS SBS FP 4.8 KG designation: LBM-48-FP according to UNE 104410-2013; drainage layer composed of a three-dimensional polystyrene structure 12 mm high, with two incorporated polypropylene geotextiles, placed on both of its faces, DRENTEX IMPACT GARDEN, mechanically anchored with DRENTEX FIXINGS and DRENTEX PROFILE type starter profile to prevent the system from slipping during earth sharing, placing the geotextile in contact with the ground; In the case of areas to be insulated, XPS PM thermal insulation will be placed after waterproofing and before drainage. ready to pour the earth by layers.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000427
  • Termékcsaládwaterproofing
  • TermékcsoportWall insulation systems
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-06-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásFal
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 kódEF_25_10
  • Uniclass 2015 leírásWalls