Termékek közzététele
Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75

Acoustic insulation against airborne noise and impact noise from slabs, by installing the high-density asphalt-free synthetic polymer-based soundproofing complex and 7.6 kg/m2, 14 mm thick porous textile fibre felt TECSOUND® FT 75 on the slab, placed butt-to-head between sheets and the joint sealed using the TECSOUND S50 BAND 50 strip and finished with a mortar sheet and pavement with a total thickness of 54 mm, reducing the overall impact noise pressure level ΔLw by 22 dB and overall standardised impact noise pressure level LnTw=56 dB.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSOL000463
  • TermékcsaládFlooring
  • TermékcsoportAcoustic floor insulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-06-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagElastomer
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
  • IFC besorolásFedés
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódEF_30_60
  • Uniclass 2015 leírásPavements

Termék elérhetősége

Európa