Termékek közzététele
EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

All PenetrationsCaulks, Sealants, & PuttiesCollars, Wrap Strip & Cast-InEZ Path Fire-Rated PathwaysElectrical & DataComm CablingOutlet & Panel Box ProtectionLarge OpeningDuct WorkProtective Wraps All Curtain WallPerimeter Fire Barrier SpraysAll Weather Firestop SpraysQuick Clip Insulation HangersWindow Wall Gaskets
Specifikáció
  • Property: Value Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvannealed Steel Fire Ratings: 1 or 2 Hours Expansion Begins: 250°F (121°C) Allowable Cable Fill: 25 to 100% In Service Temperature: Less than 130°F (54°C) Shelf Life: No Limit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóez-path-cable-tray-retrofit-device
  • TermékcsaládEZ-Path
  • TermékcsoportCable Tray
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-06
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Protection Specialties
  • OmniClass szám23-13 25 11
  • OmniClass névFireproofing