Termékek közzététele
ELASTO'FLEX 100V
SPM

ELASTO'FLEX 100V

Range only available for the French market

Flexible rubber corner guard
- 45 to 135° angle

Specifikáció
  • Range only available for the French market
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSPM-ELASTOFLEX
  • TermékcsaládIndustrial protection
  • TermékcsoportCorner guards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-03
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagElastomer
  • Másodlagos anyagElastomer
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névCorner guards
  • UNSPSC kód30161504
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 leírásCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCorner Guards
  • OmniClass szám23-17 25 15 13
  • OmniClass névCorner Guards
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings