Termékek közzététele
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F

    Boston ball valve Lever Handle F-F

    4.5/5 csillag4.5(21 vélemény)

    Standard Hidráulica 2-Pieces valve, Standard port, Boston brass ball valves, lever handle, F-F, connection size: 3/8" to 4".

    Series Boston 2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. 

    Specifikáció
    • They feature a bottom-loaded blowout-proof stem. Model thread F-F, F-M, M-M and solder end connections. Adaptable ergonomic lever 180º for an easier installation of the valve in any position.

      • Pressure Rating: PN30
      • Maximum temperature 140ºC

      Components:

      • Body and connector: Nickel plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Ball: Chrome plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem packing gland and stem packing nut: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Packaging: virgin PTFE
      • Seats: virgin PTFE
      • Lever handle: Steel Dacromet
      • Butterfly handle: Aluminium
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbostonpalanca_hh
    • TermékcsaládValves
    • TermékcsoportSTH - BALL VALVE BOSTON
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 leírásBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
    • OmniClass szám23-27 31 15
    • OmniClass névBall Valves

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika