Termékek közzététele
Y Type Strainer thread conection F-F
Y Type Strainer thread conection F-F

    Y Type Strainer thread conection F-F

    4.3/5 csillag4.3(16 vélemény)

    Standard Hidráulica strainer. Brass "Y" type Strainer, connection size: 1/2" to 2".

    Recommended for a variety of water service lines including residential and commercial irrigation, swimming pools and cooling tower water. They are also designed to protect delicate equipment such as regulators and backflow preventers by filtering sediment which could cause premature failure. 

    Specifikáció
    • Body in brass, stainless steel (AISI 304) sieve of 450 µm. 

      • Pressure rating: PN16
      • Maximum temperature 90 ºC

      Components:

      • Body: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Plug: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • O-ring: NBR
      • Sieve: Stainless steel AISI 304 of 0,45 mm


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófiltroy
    • TermékcsaládY Strainer
    • TermékcsoportSTH - Y STRAINER
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 leírásPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
    • OmniClass szám23-27 55 29 17
    • OmniClass névY Strainers

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Andorra
    Marokkó
    Portugália
    Spanyolország