Termékek közzététele
NY check valve thread conection F-F
NY check valve thread conection F-F

    NY check valve thread conection F-F

    4.4/5 csillag4.4(14 vélemény)

    Standard Hidráulica valve, NY Brass check valves and foot valves, connection size 3/8" to 4".

    Check Valves are used to prevent reverse fluid flow in water applications. Suitable for domestic water services, heating systems and pumping units. They can be installed in any position: vertical, horizontal, oblique. 

    Specifikáció
    • Body in brass, close system brass/NBR, spring in stainless steel. NY check valves are unidirectional. 

      • Pressure Rating: PN16
      • Maximum temperature 90ºC

      Components:

      • Body and conector: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem and plater: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Spring: Stainless steel
      • Seats: NBR
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóny_hh
    • TermékcsaládValves
    • TermékcsoportSTH - CHECK VALVE NY
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagGumi
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névWafer check valves
    • UNSPSC kód40141637
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 leírásPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
    • OmniClass szám23-27 31 19
    • OmniClass névCheck Valves

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Andorra
    Marokkó
    Portugália
    Spanyolország