Termékek közzététele
Led-it
Steelpro

Led-it

3.0/5 csillag3.0(5 vélemény)
Led-it is Steelpro’s latest system innovation to the market. This handrail & led combination offers a handrail that can be illuminated using almost any led available on the market. All parts are connected with screws and bolts; this makes all connections very rigid and strong.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóled-it
  • TermékcsaládHandrails
  • TermékcsoportLed-it
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-06-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
  • IFC besorolásKorlát