Termékek közzététele
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760
    Steinberg GmbH

    Series 120 Shower set 120 2760

    Exposed Shower set with single lever mixer With rain shower and handshower With ceramic cartridge with heightt adjustable shower arm (during installation) Intrinsically safe against backflow With EasyClean Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító120_2760
    • TermékcsaládSeries 120
    • TermékcsoportShower sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1480
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)518
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)6.95
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures