Termékek közzététele
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
    Steni

    Steni Colour SN 9508

    Design and quality in the same facade panel. Steni Colour is a facade panel made of fiberglass reinforced stone composite, with a smooth surface of electron beam cured acrylic. Steni Colour has the same documented quality as the other Steni products, impact-, water- and weather resistance. The facade panel is suitable for both new buildings and renovation of buildings. Steni Colour is an exciting alternative where design is an important factor, because of its color possibilities, surface variations and format flexibility.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSN9508
    • TermékcsaládFacade systems
    • TermékcsoportColour
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2015-11-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1195
    • Szélesség (mm)3500
    • Mélység (mm)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagElektronnyalábbal kezelt akrillakk
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC kód301518

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika
    Belgium
    Egyesült Államok
    Dánia
    Kanada
    Egyesült Királyság
    Finnország
    Hollandia
    Izland
    Luxemburg
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek