Termékek közzététele
Rustik kilsten 1, 49/159x133x50
S:t Eriks
Archivált

Rustik kilsten 1, 49/159x133x50

Lättlagda cirklar med trumlad marksten En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form som följer naturens egna struktur. Den runda formen förstärker intrycket av flera rum i trädgården.

Bygg gärna en låg mur runt en del av cirkeln för en ombonad och skyddande känsla. Kombinera också med vanlig marksten Rustik för att få en sammanhållande helhet.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító9533-050107
  • TermékcsaládMarksten
  • TermékcsoportRustik kilstenar
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-05-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)50
  • Szélesség (mm)159
  • Mélység (mm)133
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyag
  • Másodlagos anyag
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)4.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névStone bricks
  • UNSPSC kód30131604