Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
sterlingplumbing/products/f748e9a6-5e9f-422a-b00e-39680ff98136
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdők
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Above Floor Drain Bath/Shower with Left-hand Drain
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Sterling Plumbing
Követés
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Above Floor Drain Bath/Shower with Left-hand Drain
Clean, contemporary design with ample shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Caulk-free, making installation a snap and reducing the need for long-term maintenance
Innovative Dry-Block™ seal and channeled water containment system form watertight seams
Clean, contemporary design with a lot of shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Tongued-and-grooved interlocking joints form a seamless appearance and simply installation
Modular design allows it to be moved around corners and through doorways with ease
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Includes factory-installed wood backers for future grab bar installation
Bath has a 3" drain to floor clearance for above floor drain installation
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
sterling-71320112
Termékcsalád
Bath/Shower Units
Termékcsoport
Ensemble
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-25
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71320112
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdők
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Letöltés
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Letöltés
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Letöltés
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Letöltés
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
Letöltés
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Letöltés