Termékek közzététele
Storax floor hatch  CLA
Storax floor hatch  CLA
Storax floor hatch  CLA
    Storax B.V.

    Storax floor hatch CLA

    Type CLA | Aluminium floor cover, odour and watertight, standard filled with strong composite aluminium honeycomb panel. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. 24 mm free height for tiling or other finishes.
    Specifikáció
    • Type CLA | Aluminium cover, odour- and watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Odour- and watertight due to high-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Ultra-fast installation. Standard sizes: CLA 22 (200×200 mm), CLA 33 (300×300 mm), CLA 44 (400×400 mm), CLA 55 (500×500 mm), CLA 64 (600×400 mm), CLA 66 (600×600 mm), CLA 86 (800×600 mm), CLA 88 (800×800 mm), CLA 106 (1000×600 mm).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócla
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-09-08
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek

    Termék elérhetősége

    Európa
    Hollandia