Termékek közzététele
DW-5040 Flush Access Door, For Drywall
Acudor

DW-5040 Flush Access Door, For Drywall

Application

  • Designed specifically for installation in drywall walls and ceilings after the drywall has been installed

Product Features

  • Formed door panel with flanges on four sides
  • Unique concealed hinge, door flange is a perforated taping bead with pre-punched holes
Specifikáció
  • DW-5040 Access Door Specifications:

    Material: 20 gauge galvanized formed door panel, 26 gauge galvanized frame

    Door: Formed door panel with multiple bends for added strength, flanged on four sides, Integral perforated taping bead adds rigidity

    Hinge: Concealed

    Standard Latch: Slot screwdriver operated cam latch Optional Latches/Locks: Cylinder lock & key; allen head cam latch; spanner head cam latch, torx

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with white baked-on polyester powder coat on door panel. Frame to be mill finish

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódw-5040-flush-access-door
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportFlush Mount
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Panels
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors