Termékek közzététele
Storax Louvre Wall ST-050-WS
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-050-WS

ST-050-WS | Extruded aluminium louvre profile with excellent airflow and 50 mm pitch. Physical free area: 59%
Specifikáció
  • ST-050-WS | Extruded aluminium louvre profile with excellent airflow and 50 mm pitch. Physical free area: 59%. Can be combined with the ST-050-W water-repellent louvre. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-11 or ST-050-12, pre-mounted on support profile. Max. span 950 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 50 x 55 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóst-050-ws
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-07-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat

Termék elérhetősége

Európa
Hollandia