Termékek közzététele
Storax Louvre Wall ST-066-perfo
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-066-perfo

ST-066-PERFO | Extruded dummy louvre with insect-repellent perforation (33 x 3 mm) and 66 mm pitch.
Specifikáció
  • ST-066-PERFO | Extruded dummy louvre with insect-repellent perforation (33 x 3 mm) and 66 mm pitch. Physical free area: 32%. Optional version without perforation available (ST-066-CLOSE). Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-066-11/-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 55 mm, height 76.5 mm, K-factor intake 16.52, visual free area 70%, max. span 2300 mm (qb 800 Pa).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóst-066-perfo
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-07-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat

Termék elérhetősége

Európa
Hollandia