Termékek közzététele
STRUGAL 300 2IV Interior Door
Strugal

STRUGAL 300 2IV Interior Door

4.7/5 csillag4.7(38 vélemény)
Aluminium door that integrate into the design of the space. A novel alternative in aluminium that enables door and window colour to be unified in the dwelling, producing an efficient, definitive solution to the problems of wood.
Specifikáció
  • • A wide range of frames from 70 to 140 mm and an extendible overlap option for walls of greater thickness. • Leaves with 40 mm thickness are formed by lightweight tubular panel and aluminium sheet on both faces. • A preformed flexible and rigid PVC perimeter joint to contribute enhanced sealing and noise reduction. • Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. • 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly. • Options of hidden hinges, magnetic locks and automatic doorclosing mechanisms. • Option for door with sliding opening, with the same aesthetics as hinged doors.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstrugal_a3002iv
  • TermékcsaládSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • TermékcsoportPUERTAS DE INTERIOR
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors

Termék elérhetősége

Európa Afrika
Portugália
Marokkó
Spanyolország