Termékek közzététele
STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)
    Strugal

    STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)

    4.9/5 csillag4.9(11 vélemény)
    Minimalist handrail system that combines cutting-edge aesthetics with maximum security demands. Innovating handrail design that can be installed on the framework, framework edge or completely embedded, with the option of lighting using LED strips.
    Specifikáció
    • • Minimalist handrail system that combines cutting-edge aesthetics with maximum security demands. • This is a handrail system with a “U” base profile designed to houses security glass panes and tempered glass panes of various thicknesses that may be installed on the framework, framework edge or completely embedded, at the worksite. • Special overlap option on both faces of the “U” profile. • Option of lighting using LED strips. • Possibility of a U-shaped profile with special overlap • Possibility of aluminium handrail profile.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_glassline2
    • TermékcsaládBarandillas
    • TermékcsoportSTRUGAL GLASS LINE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • UNSPSC névStair parts
    • UNSPSC kód30161908
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36
    • Uniclass 2015 leírásHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 13
    • OmniClass névHandrails
    • CSI UniFormat II kódC20
    • CSI Uniformat II névSTAIRS

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Portugália
    Marokkó
    Spanyolország