Termékek közzététele
STRUGAL S125RP Window (Three-Rails)
STRUGAL S125RP Window (Three-Rails)
    Strugal

    STRUGAL S125RP Window (Three-Rails)

    4.3/5 csillag4.3(26 vélemény)
    It is the ideal sliding door for large dimensions with maximum comfort performance. The straight lines of this raisable sliding door convert it into one of the most popular for incorporation into large open spaces. Its metal fittings, which are designed for leaves of up to 400 kg, turn this assembly into a comfortable system with excellent performance.
    Specifikáció
    • • 125 mm frame • 54 mm leaf • Reference section of 142 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • High thermal and acoustic performance • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Straight line aesthetics • Possibility of tri-slot.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s125rp3
    • TermékcsaládSistemas Correderas
    • TermékcsoportSTRUGAL S125RP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika