Termékek közzététele
STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)
STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)

    4.4/5 csillag4.4(9 vélemény)
    An economic solution for moderate climates. With a finish that is coplanar to the exterior, this European-channel series is available in a wide range of profiles and options.
    Specifikáció
    • • 45-mm frames • 47-mm leaves • Reference sections from 91.5 mm • Frame and leaf corners are assembled with high-quality brackets. • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture. • Straight and curved line aesthetics • Coplanar to the exterior in straight and curved leaves • Wide range
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s46rp1
    • TermékcsaládSistemas Practicables
    • TermékcsoportSTRUGAL S46
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Portugália
    Marokkó
    Spanyolország