Termékek közzététele
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)

    4.8/5 csillag4.8(8 vélemény)
    The high-performance PVC sliding window. PVC sliding system adaptable to windows and balcony windows Its high energy efficiency enables energy consumption reductions of up to 50% and also reduce CO2 emissions.
    Specifikáció
    • • A sliding window and balcony window system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 24 mm. • A window thermal transmittance value from 1,3 W/m2K indicating high energy efficiency.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s70c4
    • TermékcsaládSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • TermékcsoportSTRUGAL S70C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Portugália
    Marokkó
    Spanyolország