Termékek közzététele
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)

    4.6/5 csillag4.6(55 vélemény)
    The basic economic sliding window with 70 mm frames. These basic sliding windows with 70 mm frames enable the central leaves to be reinforced to provide the system with greater strength.
    Specifikáció
    • • 70 mm frames • 27-mm leaves • Reference section of 103 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares • High-quality metal fittings, draught excluders and accessories are of our own manufacture • Central leaf reinforcement option
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s70p4
    • TermékcsaládSistemas Correderas
    • TermékcsoportSTRUGAL S70P
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Portugália
    Marokkó
    Spanyolország