Termékek közzététele
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)

    4.9/5 csillag4.9(9 vélemény)

    An optimum solution for high-transit doors

    Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    Specifikáció
      • 72.5 mm frames and sashes.
      • Coplanar pedestrian doors systems of straight lines of Eurogroove.
      • Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.
      • System with central joint and possibility of reduced frame.
      • Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.
      • Doors profiles with thermally broken system
      • Double sealing joint.
      • Possibility of 2 levels of thermal insulation by means of passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s72rpc1
    • TermékcsaládSistemas Practicables
    • TermékcsoportSTRUGAL S72RPC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Portugália
    Marokkó
    Spanyolország