Termékek közzététele
STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)
STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)

    4.2/5 csillag4.2(13 vélemény)
    Straight lines and luminosity without any loss of excellent performance.Straight lines, coplanar to the exterior and reinforced insulation using tubular polyamides and foam. With visible or hidden leaf options and European and 16 channel variants.
    Specifikáció
    • • 74-mm frames 82.5-mm leaves • European and 16 channels with visible or hidden leaf options • Frames for the French and Spanish markets. • Straight line aesthetics, coplanar to the exterior. • Reticulated polyolefin foam option • Central joint complement in cellular EDPM (option) • Reinforced using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional). • Double injection or extrusion brackets in frames and leaves. • The same interior and exterior brackets for frames and leaves. • The same profiles, inverter, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • 5-mm hinge pitch • Compatible with the STRUGAL Invisible Glass Line railing and t¡with the STRUGAL Invisible handrail.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s74rp2_top
    • TermékcsaládSistemas Practicables
    • TermékcsoportSTRUGAL S74RP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika