Termékek közzététele
STRUGAL DOMUS +  PVC Hinged Window (One-Leaf)
STRUGAL DOMUS +  PVC Hinged Window (One-Leaf)
STRUGAL DOMUS +  PVC Hinged Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (One-Leaf)

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
    We have decided on the most advanced technology in the manufacture of hinged windows. The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with current standards.
    Specifikáció
    • • A hinged window and door system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency with window transmittance values from 0.9 W/ m2k, that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with the most demanding standards applicable to all climate zones. • There are two types of aesthetics in leaf design: chamfered and straight
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s78a1
    • TermékcsaládSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • TermékcsoportSTRUGAL S78A
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-11
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Portugália
    Marokkó
    Spanyolország