Termékek közzététele
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
    Strugal

    STRUGAL S88RP ARTIS Window (Raisable)

    4.0/5 csillag4.0(11 vélemény)
    New system for aluminum sliding windows and balconies of high thermal performance with clean and minimalist lines that provides maximum openness to the exterior, comfort and natural light.
    Specifikáció
    • • Perimetral frames of 74 mm, 85 and 94 mm. • Straight cut leaves with 42 and 46 mm depth and 70 mm exposed section for the sliding opening version, and 80 mm for the opening-hinged version, with the possibility of glazing thickness of up to 32 mm. • High thermal performance thanks to polyamides of up to 34 mm in length and multi-chambered PVC-r accessories.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s88rp_raisable
    • TermékcsaládSistemas Correderas
    • TermékcsoportSTRUGAL S88RP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-29
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika