Termékek közzététele
STRUGAL  STB-T SYSTEM (Composite Panel)
Strugal

STRUGAL STB-T SYSTEM (Composite Panel)

The best solution for façade and interior cladding without design limitations. This Strugal Composite Panel is especially designed for façade execution in both new and rehabilitated buildings.
Specifikáció
  • • The Strugal Composite Panel is a product for the execution of architectural façades made up of two aluminium sheets joined by a thermoplastic resin core. • This combination of materials gives the Composite Panel excellent mechanical properties, high impact strength, high acoustic and thermal insulation, together with elevated rigidity with reduced weight. • It is recommended for façade execution as well as interior space cladding in both new and rehabilitated buildings.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstrugal_stbt_panel
  • TermékcsaládPanel Composite
  • TermékcsoportSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPVDF
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal
  • IFC besorolásFelszín
  • UNSPSC névPanels or paneling
  • UNSPSC kód30161505
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_14_06
  • Uniclass 2015 leírásAluminium composite panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névComposite Wall Panels
  • OmniClass szám23-15 13 19 17
  • OmniClass névComposite Wall Panels
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE

Termék elérhetősége

Európa Afrika
Portugália
Marokkó
Spanyolország