Termékek közzététele
STRUGAL SZ SYSTEM (Composite Panel)
Strugal

STRUGAL SZ SYSTEM (Composite Panel)

The best solution for façade and interior cladding without design limitations. This Strugal Composite Panel is especially designed for façade execution in both new and rehabilitated buildings.
Specifikáció
  • The Strugal Composite Panel is a product designed for architectural façades, consisting of two aluminium sheets bonded by a thermoplastic resin core.

    Excellent combination of materials: Provides outstanding mechanical properties, high impact resistance, superior acoustic and thermal insulation, along with high rigidity and reduced weight.

    Recommended applications: Suitable for façade execution and interior space cladding in both new and refurbished buildings.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstrugal_sz_panel
  • TermékcsaládPanel Composite
  • TermékcsoportSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPVDF
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal
  • IFC besorolásFelszín
  • UNSPSC névPanels or paneling
  • UNSPSC kód30161505
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_14_06
  • Uniclass 2015 leírásAluminium composite panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névComposite Wall Panels
  • OmniClass szám23-15 13 19 17
  • OmniClass névComposite Wall Panels
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE

Termék elérhetősége

Európa Afrika
Portugália
Marokkó
Spanyolország