Termékek közzététele
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
    Suncourt

    Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler

    The DuctMuffler™ In-Line Noise Muffler™ reduces noise heard through registers from adjacent rooms or noisy neighbors.

    • Available in 6", 8", 10" and 12" diameter.
    • Does not restrict airflow through duct.
    • Easy to install.
    • Maintenance free.
    • Building Code Compliant, Meets NFPA Standards 90A and 90B.
    • Acoustic Liner UL®Listed, Class 1 Air Duct.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Brand: Suncourt

      Item Weight: 17.00 pounds
      Model Number: DM112

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSuncourt-DM112-In-Line-Duct-Muffler
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportDuct Muffler
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • UNSPSC névDucts
    • UNSPSC kód401419
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHVAC Ducts and Casings
    • OmniClass szám23-33 49 00
    • OmniClass névHVAC Ductwork