Termékek közzététele
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
    Sunlighten

    Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna

    Our hottest full-spectrum sauna models are hotter than ever. This two-person Amplify sauna pairs higher intensity with industry-leading comfort, credibility and innovation. Benefit from patented infrared technology that heats you at the cellular level with the intensity of a deeper, faster sweat. Together, science-backed infrared and next-level heat amp up the health and longevity effects of every session.
    Specifikáció
    • EXTERIOR Width: 50.9" Depth: 45.9" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT Basswood weight: 456 lbs. Eucalyptus weight: 541 lbs. HEATERS 5 Far Infrared 3 Full Spectrum ELECTRICAL 120V 2270W 18.92A NEMA 5-20 Dedicated 120V 20A circuit and outlet required COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóamplify-ii
    • TermékcsaládSauna, Steam Systems
    • TermékcsoportFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-06
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)77.7
    • Szélesség (hüvelyk)50.9
    • Mélység (hüvelyk)45.9
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (font)541
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Szaunák és Gőzfürdők
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 24 16
    • CSI MasterFormat 2014 névSaunas
    • OmniClass szám23-19 31 15 17
    • OmniClass névSaunas