Termékek közzététele
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
    Sunlighten

    Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna

    Our hottest full-spectrum sauna models are hotter than ever. This three-person Amplify sauna pairs higher intensity with industry-leading comfort, credibility and innovation. Benefit from patented infrared technology that heats you at the cellular level with the intensity of a deeper, faster sweat. Together, science-backed infrared and next-level heat amp up the health and longevity effects of every session.
    Specifikáció
    • EXTERIOR Width: 62.3" Depth: 45.9" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT Basswood weight: 546 lbs. Eucalyptus weight: 642 lbs. HEATERS 7 Far Infrared 3 Full Spectrum ELECTRICAL 240V 3280W 13.67A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóamplify-iii
    • TermékcsaládSauna, Steam Systems
    • TermékcsoportFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-06
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)77.7
    • Szélesség (hüvelyk)62.3
    • Mélység (hüvelyk)45.9
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (font)642
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Szaunák és Gőzfürdők
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 24 16
    • CSI MasterFormat 2014 névSaunas
    • OmniClass szám23-19 31 15 17
    • OmniClass névSaunas