Termékek közzététele
Wall cabinet 70x30 frame
Svedbergs
Archivált

Wall cabinet 70x30 frame

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVsk30R
  • TermékcsaládStil
  • TermékcsoportBadrumsmöbler
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets