Termékek közzététele
Wall cabinet 70x30 smooth
Svedbergs

Wall cabinet 70x30 smooth

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVsk30S
  • TermékcsaládForma/Skapa
  • TermékcsoportBadrumsmöbler
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets