Termékek közzététele
Deep 60
Svedbergs

Deep 60

Washbasin Deep 60x45 Fits Forma och Stil 60x45
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDeep6045
  • TermékcsaládForma/Stil
  • TermékcsoportTvättställ
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)610
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorcelán
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass szám23-19 31 17
  • OmniClass névSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures