Termékek közzététele
Skapa Wash Basin 50x35
Svedbergs

Skapa Wash Basin 50x35

Washbasin Skapa 50x35 Porcelain basin for bolt mounting or with brackets. Fits Skapa and Intro 50x35
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSkapa50x35
  • TermékcsaládSkapa
  • TermékcsoportTvättställ
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)85
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorcelán
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass szám23-19 31 17
  • OmniClass névSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures